KMRS HSK 100
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799155
KMRS HSK 100, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 100
- Średnica: 16 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 100 |
---|---|
D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 141 |
Ciężar [kg] | 0.167 |