KMRS HSK 32
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799150
KMRS HSK 32, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 32
- Średnica: 6 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 32 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 107 |
Ciężar [kg] | 0.045 |