KMRS HSK 50
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799152
KMRS HSK 50, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 50
- Średnica: 10 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 0.058 |