KMRS HSK 63
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799153
KMRS HSK 63, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 63
- Średnica: 12 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 63 |
---|---|
D1 [mm] | 12 |
D2 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 122 |
Ciężar [kg] | 0.068 |