KMRS HSK 80
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 9799154
KMRS HSK 80, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: HSK 80
- Średnica: 14 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 80 |
---|---|
D1 [mm] | 14 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Ciężar [kg] | 0.143 |