KMRS SCAPTO C4
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 1429643
KMRS SCAPTO C4, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C4
- Średnica: 6 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C4 |
---|---|
D1 [mm] | 6 |
D2 [mm] | 11 |
L1 [mm] | 111 |
Ciężar [kg] | 0.182 |