KMRS SCAPTO C5
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 1422543
KMRS SCAPTO C5, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C5
- Średnica: 7 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C5 |
---|---|
D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 0.15 |