KMRS SCAPTO C6
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 1423748
KMRS SCAPTO C6, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C6
- Średnica: 8 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C6 |
---|---|
D1 [mm] | 8 |
D2 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 122 |
Ciężar [kg] | 0.15 |