KMRS SCAPTO C8
Klucz do dyszy chłodziwa
Identyfikator 1422546
KMRS SCAPTO C8, Klucz do dyszy chłodziwa
- Do interfejsu: SCHUNK CAPTO C8
- Średnica: 10 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | SCHUNK CAPTO C8 |
---|---|
D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 18.5 |
L1 [mm] | 126 |
Ciężar [kg] | 0.15 |