Klucz płaski SINO D12-25
Klucz hakowy
Identyfikator 208877
SINO Hakenschlüssel D12-25, Klucz hakowy
- Do średnicy mocowania: Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1"
- Długość L1: 367 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø12-Ø25, Ø1/2"-Ø1" |
---|---|
L1 [mm] | 367 |
Ciężar [kg] | 0.428 |