AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
Kołek zaciągający
Identyfikator 1491329
Kołek zaciągający AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
- Końcówka zaciągająca do MAZAK ANSI-CAT 40
- Średnica D1: 18.796 mm
- Długość L1: 41.3 mm
Szczegóły techniczne
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 41.3 |
| L2 [mm] | 16.3 |
| L3 [mm] | 11.2 |
| α [°] | 45.0 |
| G1 | M5/8" |
| Peso [kg] | 0.052 |
Versiones con rosca métrica
Modelo
Tornillo de retención para MAZAK ANSI-CAT 40 con taladro pasante y junta en la superficie frontal