TENDO SPW Ø1 1/4"
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 9646217
TENDO SPW Ø1 1/4", Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 1 1/4"
- Długość L1: 93 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 1 1/4" |
---|---|
L1 [mm] | 93 |
Ciężar [kg] | 0.534 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS