TENDO SPW Ø1/2"
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 9646212
TENDO SPW Ø1/2", Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 1/2"
- Długość L1: 65 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 1/2" |
---|---|
L1 [mm] | 65 |
Ciężar [kg] | 0.05 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS