TENDO SPW Ø12
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 200023
TENDO SPW Ø12, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 12 mm
- Długość L1: 80 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 12 mm |
---|---|
L1 [mm] | 80 |
Ciężar [kg] | 0.07 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS