TENDO SPW Ø14
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 200024
TENDO SPW Ø14, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 14 mm
- Długość L1: 80 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 14 mm |
---|---|
L1 [mm] | 80 |
Ciężar [kg] | 0.092 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS