TENDO SPW Ø18
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 200026
TENDO SPW Ø18, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 18 mm
- Długość L1: 70 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 18 mm |
---|---|
L1 [mm] | 70 |
Ciężar [kg] | 0.148 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS