TENDO SPW Ø20
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 200027
TENDO SPW Ø20, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 20 mm
- Długość L1: 80 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 20 mm |
---|---|
L1 [mm] | 80 |
Ciężar [kg] | 0.182 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS