TENDO SPW Ø6
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 200020
TENDO SPW Ø6, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 6 mm
- Długość L1: 50 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 6 mm |
---|---|
L1 [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.028 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS