TENDO SPW Ø8
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 200021
TENDO SPW Ø8, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Średnica: 8 mm
- Długość L1: 50 mm
Szczegóły techniczne
D1 | 8 mm |
---|---|
L1 [mm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.034 |
Na życzenie istnieje możliwość zamówienia wałka kontrolnego siły chwytającej do TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 i TENDO WZS