SKP HSK 100
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205966
SKP HSK 100, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 100
- Średnica: 100 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 100 |
---|---|
D1 [mm] | 100 |
D2 [mm] | 68 |
L1 [mm] | 137 |
L2 [mm] | 273 |
Ciężar [kg] | 5.54 |