SKP HSK 25
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205960
SKP HSK 25, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 25
- Średnica: 29 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 25 |
---|---|
D1 [mm] | 29 |
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 98 |
L2 [mm] | 200 |
Ciężar [kg] | 0.8 |