SKP HSK 32
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205961
SKP HSK 32, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 32
- Średnica: 32 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 32 |
---|---|
D1 [mm] | 32 |
D2 [mm] | 36.5 |
L1 [mm] | 102 |
L2 [mm] | 205 |
Ciężar [kg] | 1 |