SKP HSK 40
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205962
SKP HSK 40, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 40
- Średnica: 40 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 40 |
---|---|
D1 [mm] | 40 |
D2 [mm] | 45 |
L1 [mm] | 101 |
L2 [mm] | 209 |
Ciężar [kg] | 1.31 |