SKP HSK 50
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205963
SKP HSK 50, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 50
- Średnica: 50 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 50 |
---|---|
D1 [mm] | 50 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 104 |
L2 [mm] | 216 |
Ciężar [kg] | 1.74 |