SKP HSK 63
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205964
SKP HSK 63, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 63
- Średnica: 63 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 63 |
---|---|
D1 [mm] | 63 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 130 |
L2 [mm] | 248 |
Ciężar [kg] | 2.6 |