SKP HSK 80
Przyrząd do pomiaru siły mocującej
Identyfikator 205965
SKP HSK 80, Przyrząd do pomiaru siły mocującej
- Do interfejsu: HSK 80
- Średnica: 80 mm
Szczegóły techniczne
Do interfejsu | HSK 80 |
---|---|
D1 [mm] | 80 |
D2 [mm] | 54.5 |
L1 [mm] | 135 |
L2 [mm] | 263 |
Ciężar [kg] | 3.48 |