SINOclamp D12
Klucze płaskie
Identyfikator 210640
SINOclamp D12, Klucze płaskie
- Do średnicy mocowania: Ø12, Ø1/2"
- Średnica: 44.45 mm
- Długość L1: 261 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø12, Ø1/2" |
---|---|
D1 [mm] | 44.45 |
D2 [mm] | 80 |
L1 [mm] | 261 |
Ciężar [kg] | 0.96 |