TRIBOS-Mini SRE 6.65
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 25005968
TRIBOS-Mini SRE 6.65, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16"
- Długość L1: 17.5 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø1-Ø4, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 6.65 |
L1 [mm] | 17.5 |
Ciężar [kg] | 0.8 |
Maksymalne ciśnienie mocowania TRIBOS-Mini i TRIBOS-Mini SVL wynosi 85 bar.