TRIBOS-Mini SRE 9
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201971
TRIBOS-Mini SRE 9, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16"
- Długość L1: 22.5 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 22.5 |
Ciężar [kg] | 0.743 |
Maksymalne ciśnienie mocowania TRIBOS-Mini i TRIBOS-Mini SVL wynosi 85 bar.