TRIBOS-Mini SRE SO 9
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206080
TRIBOS-Mini SRE SO 9, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø0.3-Ø6, Ø1/8"-Ø1/4", ER16-ER32 Ø1-Ø6, ER16-ER32 Ø1/8"-Ø1/4", HJND50 Ø3-Ø4
- Długość L1: 21.5 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø0.3-Ø6, Ø1/8"-Ø1/4", ER16-ER32 Ø1-Ø6, ER16-ER32 Ø1/8"-Ø1/4", HJND50 Ø3-Ø4 |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 21.5 |
Ciężar [kg] | 0.65 |