TRIBOS-RM SRE SO 14
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 1351506
TRIBOS-RM SRE SO 14, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Długość L1: 28.5 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
L1 [mm] | 28.5 |
Ciężar [kg] | 0.5 |