TRIBOS-RM SRE SO 25
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 1351507
TRIBOS-RM SRE SO 25, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: HJND21 Ø7-Ø12
- Długość L1: 32.5 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | HJND21 Ø7-Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 32.5 |
Ciężar [kg] | 0.5 |