TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 25004534
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Długość L1: 27.2 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
L1 [mm] | 27.2 |
Ciężar [kg] | 0.871 |
Maksymalne ciśnienie mocowania TRIBOS-RM wynosi 180 bar.