TRIBOS-RM SRE 18
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 1357345
TRIBOS-RM SRE 18, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8"
- Długość L1: 27.2 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | ER25 Ø3-Ø12, ER25 Ø3/8", ER32 Ø3-Ø12, ER32 Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 18 |
L1 [mm] | 27.2 |
Ciężar [kg] | 0.7 |
Maksymalne ciśnienie mocowania TRIBOS-RM wynosi 180 bar.