TRIBOS-RM SRE 20
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201892
TRIBOS-RM SRE 20, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø3-Ø12
- Długość L1: 27.2 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø3-Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 27.2 |
Ciężar [kg] | 0.871 |
Maksymalne ciśnienie mocowania TRIBOS-RM wynosi 180 bar.