TRIBOS-RM SRE 25
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201893
TRIBOS-RM SRE 25, Wkładka redukcyjna
- Do średnicy mocowania: Ø3-Ø6
- Długość L1: 35 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø3-Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0.5 |
Maksymalne ciśnienie mocowania TRIBOS-RM wynosi 180 bar.