TRIBOS-S SRE SO 10.3
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25001067
TRIBOS-S SRE SO 10.3, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø1/4"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø1/4" |
---|---|
D2 [mm] | 10.3 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.5 |