TRIBOS-S SRE SO 10
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206081
TRIBOS-S SRE SO 10, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø6
- Długość L1: 35 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø6 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
L1 [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 0.65 |