TRIBOS-S SRE SO 15
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø3/8"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.3 |