TRIBOS-S SRE SO 16
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206083
TRIBOS-S SRE SO 16, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø10
- Długość L1: 40 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø10 |
---|---|
D2 [mm] | 16 |
L1 [mm] | 40 |
Ciężar [kg] | 0.35 |