TRIBOS-S SRE SO 19
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206084
TRIBOS-S SRE SO 19, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø12
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø12 |
---|---|
D2 [mm] | 19 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.4 |