TRIBOS-S SRE SO 20
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25000910
TRIBOS-S SRE SO 20, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø1/2"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø1/2" |
---|---|
D2 [mm] | 20 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.3 |