TRIBOS-S SRE SO 22
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø14
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø14 |
---|---|
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.35 |