TRIBOS-S SRE SO 25
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206086
TRIBOS-S SRE SO 25, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø16, Ø5/8"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø16, Ø5/8" |
---|---|
D2 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.3 |