TRIBOS-S SRE SO 28
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206087
TRIBOS-S SRE SO 28, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø18
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø18 |
---|---|
D2 [mm] | 28 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.35 |