TRIBOS-S SRE SO 29
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25001026
TRIBOS-S SRE SO 29, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø3/4"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø3/4" |
---|---|
D2 [mm] | 29 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.3 |