TRIBOS-S SRE SO 30
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206088
TRIBOS-S SRE SO 30, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø20
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø20 |
---|---|
D2 [mm] | 30 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.35 |