TRIBOS-S SRE SO 35
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 206089
TRIBOS-S SRE SO 35, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø25
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø25 |
---|---|
D2 [mm] | 35 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Ta wersja może być używana tylko do ID 202376 i 203769