TRIBOS-S SRE SO 36.5
Wkładka redukcyjna otwarta z boku
Identyfikator 25001684
TRIBOS-S SRE SO 36.5, Wkładka redukcyjna otwarta z boku
- Do średnicy mocowania: Ø1"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
Do średnicy mocowania | Ø1" |
---|---|
D2 [mm] | 36.5 |
L1 [mm] | 45 |
Ciężar [kg] | 0.8 |