arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-S SRE 10.3 Ilustracja analogiczna

TRIBOS-S SRE 10.3

Wkładka redukcyjna

Identyfikator 201988

TRIBOS-S SRE 10.3, Redukční vložka
  • Pro upínací průměr: Ø1/4"
  • Délka L1: 35 mm
Pro upínací průměr Ø1/4"
D2 [mm] 10.3
L1 [mm] 35.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.5